图像

Renesas 是市场领先的双端口 RAM 供应商,可将系统设计经验与高性能电路及双端口 SRAM 技术专业经验加以有效结合,打造性能优异的同步和异步双端口 RAM 产品。
异步低功率双端口是一种带有非时钟式输入和输出并用于数据、地址和控制功能的内存,由 1.8V 的低核心电压供电,可实现超低功耗。
优点:
我们的低功率双端口内存系列所具有的创新功能和超快速度可为系统级设计提供卓越的价值和性能,是业内竞相效仿的行业标准。 Renesas 双端口内存具有同步存取功能,可为设计人员提供大量的仲裁技术,以防止冲突和系统等待状态。