瑞萨的高性能多端口存储器系列包含 150 多种双端口、四端口和区块可切换双端口等异步或同步产品。 我们的多端口存储器产品具有同时存取功能,可为设计人员提供大量仲裁方法,从而避免冲突和系统等待状态。 片上硬件仲裁、信号令牌传递和软件仲裁等功能可帮助设计人员为不同应用选择最有效的多端口内存。

  • 多端口解决了从 x8、x9、x16、x18、x36 至 x72 位总线宽度的总线匹配问题
  • 可通过多端口同时使用不同电压的器件:可适用 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 等不同电压的 I/O
  • 多端口可缓冲总线速度从 DC 到 10ns 的异步存储器和高达 200MHz 同步设备的不匹配
  • 多端口密度范围为 8 Kb 至 36 Mb,可适用于各种应用

分类

储存块可切换双端口 RAM

同步 RAM 不仅能提高密度,同时还能保留许多真正的双端口功能

同步双端口 RAM

用于数据、地址和控制功能的时钟式输入和输出

四端口 RAM

经济高效的低功耗多端口可提供尽可能多的功能

异步低功率双端口 RAM

用于数据、地址和控制功能,且搭载 1.8V 内核电压的非时钟式输入和输出

异步双端口 RAM

用于数据、地址和控制功能的非时钟式输入和输出

文档

文档标题 类型 日期
PDF4.25 MB
手册
PDF93 KB
指南
PDF890 KB
概览
PDF603 KB
概览
PDF3.89 MB
概览
 

工具和资源