概览

简介

2.5V Wide Range Frequency Clock Driver (45MHz - 233MHz)

特性

  • Low skew, low jitter PLL clock driver 
  • 1 to 5 differential clock distribution (SSTL_2) 
  • Feedback pins for input to output synchronization 
  • Spread Spectrum tolerant inputs
 

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 162 KB
End Of Life Notice PDF 720 KB
产品变更通告 PDF 611 KB
产品变更通告 PDF 611 KB
产品变更通告 PDF 95 KB
产品变更通告 PDF 50 KB
产品变更通告 PDF 361 KB
7 items

设计和开发

模型