IDT 可提供性能优越的 DDR PLL 和寄存器解决方案。
IDT 可提供性能优越的 DDR PLL 和寄存器解决方案。
Pkg. Code | Pkg. Type | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | Temp. Grade | |
---|---|---|---|---|---|
2.5V Wide Range Frequency Clock Driver | PGG24 | TSSOP | 7.8 | 4.4 | C |
DDR 13-Bit to 26-Bit Registered Buffer | NLG56, PAG64 | TSSOP, VFQFPN | 8, 17 | 6.1, 8 | C |