低延迟 DRAM(动态随机存取存储器)是瑞萨电子出品的高性能大密度存储器。 低延迟 DRAM 结合了同步 SRAM 中使用的高性能技术以及移动指定 RAM 中使用的伪 SRAM 技术,非常适合用于各种网络场景。 凭借比其他 DRAM 产品更低的快速随机存取时间和数据延迟,低延迟 DRAM 与商用 DRAM 相比,性能更加优越。 与 SRAM 解决方案相比,低延迟 DRAM 兼具大密度和更低每位成本的特点,使其成为下一代高性能网络产品的理想选择。

该系列中的所有产品均已过时或不建议用于新设计。 如果您正在寻找特定产品的相关信息或文档,请使用网站搜索功能来查找信息。

文档

Low Latency High Bandwidth Memory Product Brief

Renesas explains what is low latency high bandwidth memory (HBM).