瑞萨电子是 VME 互连技术领域的市场领导者,在为嵌入式系统行业提供 VME 桥解决方案和技术支持方面拥有二十余年的丰富经验。 Universe™ II 产品在 VME 桥互连市场占据主导地位,并可有效增强军事、通信、工业自动化和医学成像等传统 VME 应用的性能。

瑞萨电子的 Universe II VME to PCI 桥可在 VMEbus 背板和本地 PCI 总线之间提供高性能的直连接口。 VME 桥是在 VMEbus 系统中作为主控制器和从控制器的处理器和外设 I/O 板的理想选择。 Universe II VMEbus 桥产品支持 VME64 和 VME64 扩展标准,使数据传输速率高达 80Mb/秒。 在本地总线中,支持 33MHz、64 位 PCI 总线。 存在三个独立的数据通道(PCI to VMEbus、VMEbus to PCIi 和 DMA),从而能在 VME 总线系统中实现有效、高性能的数据传输。 凭借该架构,客户可以更灵活地决定如何实现其系统级软件,进而确保获得最佳的 VME 总线性能。 VME 桥还包含完整的 VMEbus 系统控制器功能,使单板计算机能够用于 VME 系统中的任何插槽。

Universe™ IID VME to PCI 桥(VME 桥)

Universe™ IID(又称 Universe II)是行业标准的 VME to PCI 桥。 产品通过功能强大且配有用于入站、出站和 DMA 通信的独立 FIFO 的去耦架构实现桥接。 凭借该架构,可在最大化吞吐量的同时不损害任何总线上的带宽。 Universe 桥可将 VME 64 位总线 (VME64) 桥接至频率为 33 MHz 的 32 位或 64 位 PCI 总线。

零等待状态实施结合多速率事务处理和总线暂停支持,可确保 Universe II 绝不会成为 PCI 总线上的瓶颈。 在 VME64 接口上,一系列丰富功能可确保该器件满足多种应用的不同需求。 产品还实施了全套寻址和数据模式,包括 BLT 和 MBLT 支持。 此外,功能全面的系统控制器、断续器、中断处理器和链表 DMA 将 Universe II VME to PCI 桥打造成为灵活的系统互连器件。

Universe II VME to PCI 桥以其标准合规性、兼容性、可靠性、大量可用设备驱动程序和供应稳定性而著称。 而这些只是该器件成为业内将 PCI 连接至 VME64 总线的首选方法的部分原因。

关于 VME 总线和 VME64

包括 VME64 在内的 VMEbus 是一种计算机总线标准,最初开发用于 Motorola 68000 系列 CPU,但后来被广泛用于多种应用,并由 IEC 将其标准化为 ANSI/IEEE 1014-1987。 它在物理方面以欧洲标准卡的尺寸、机械性能和连接器 (DIN 41612) 为参考,但使用其自己的信号系统。 原始标准被定义为与现有欧洲标准 DIN 连接器兼容的 16 位总线。 自该标准推出以来,总线行业已经发展到可使用更宽的总线。 当前的 VME64 包括 6U 号卡的完整的 64 位总线和 3U 号卡的 32 位。