物理层是网络中所有更高级别功能所依赖的基础层。它是计算机网络的七层 OSI 模型的第一层。物理层可将来自数据链接层的通信请求转换成特定硬件操作,以影响电子信号的传送或接收。
物理层是网络中所有更高级别功能所依赖的基础层。它是计算机网络的七层 OSI 模型的第一层。物理层可将来自数据链接层的通信请求转换成特定硬件操作,以影响电子信号的传送或接收。
Core Voltage (V) | Input Freq (MHz) | Pkg. Type | Temp. Range | |
---|---|---|---|---|
3.3-V 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ | 3.3 | 25 | SSOP, VFQFPN | -40 to 85°C |
3.3-V 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ | 3.3 | 25 | SSOP, VFQFPN | -40 to 85°C, 0 to 70°C |
10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ with RMII Interface | 3.3 | VFQFPN | 0 to 70°C | |
10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ with RMII Interface | 3.3 | VFQFPN | -40 to 85°C, 0 to 70°C |