Provides ridging between two PCI buses operating up to 66 MHz in 32-bit mode.

特性

  • PCI interfaces operate up at 33 or 66 MHz
  • 32-bit mode supported
  • 32mm x 32mm QFP

产品选择

器件号 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type Buy Sample
Obsolete PQFP 160 C 是的 Tray
Availability

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
Tsi352 Device Errata 勘误表 PDF 33 KB
使用指南与说明
Tsi352 User Manual Manual - Hardware PDF 1.08 MB
应用指南 & 白皮书
Tsi352 Feature Sheet 应用文档 PDF 186 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-16-02 Quarter PDN for Declined Market 产品停产通告 PDF 592 KB
其他
Migrating to the Tsi352 PCI-to-PCI Bridge 其它 PDF 60 KB
Tsi352 Pinlist 管脚列表 - 管脚图文档 TXT 3 KB

下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
模型
Tsi352 IBIS Model 模型 - IBIS IBS) 101 KB

开发板与套件

器件号 文档标题 类型 Company
TSI352-RDK1 Evaluation Board SDK for the Tsi352 评估 Renesas