Renesas 可提供业内最全面的高性能可扩展 PCI Express 交换机系列。 通过与主要客户的广泛合作,Renesas 的 PCIe Gen1、Gen2 和 Gen3 交换解决方案在优化后可最大限度提高单位功率性能,从而满足要求最苛刻的服务器、存储、通信、嵌入式和消费品应用的需求。 Renesas 可为您提供用于系统互连、I/O 扩展以及域间交换的优化交换解决方案,因而绝对是您的正确选择。
PCI Express 系统互连解决方案
Renesas 推出了业内首个 PCI Express Gen1、Gen2 和 Gen3 系统互连解决方案。 解决方案由用于控制、数据和服务层流量的一系列范围广泛的配置组成,可为刀片式和大型嵌入式应用中的处理器间通信和外设共享提供确定的、无阻塞的线速性能和高级支持。
- 提供高性能和可扩展性
- 业内首个 64 通道器件,可提供 128GBps (Gen3)、64GBps (Gen2) 和 32GBps (Gen1) 容量
- 业内首个 16 端口器件,可提高系统可扩展性
- 实现灵活的系统扩展和最佳资源利用率
- 通过可分区交换机架构实现多根支持
- 动态的 I/O 分配和共享
- 灵活的 I/O 映射
- 确保高 RAS 和安全性
- 高级多主机故障备份
- 端点安全和隔离
PCI Express I/O 扩展交换机解决方案
用于 I/O 扩展的 Renesas PCIe 交换机系列是最全面、最具针对性的解决方案集,旨在提供高性能“汇聚”或“扇出”交换,以填补由高性能有限的 I/O 扩展北桥器件所造成的连接空白。 该系列可提供最全面的解决方案集合,采用 3 至 48 个通道和 3 至 12 个端口的配置。
- 提供高性能和可扩展性
- 业内首个 Gen2 交换机
- 业内首个 12 端口交换器
- 直通式交换架构可实现低系统延迟
- 支持多种流量控制信用
- 2 Kb 最大有效负载容量 (MPS)
- 简化热管理
- 功耗更低,比竞争产品低 20% 至 50%
- 降低或消除散热器、气流要求
- 节省电路板空间
- 占用空间小,尺寸比竞争产品最高少 40%
PCI Express 域间交换机
域间交换机提供在一个 PCIe 上行端口以及一个透明和一个不透明的下行端口之间高性能的 I/O 连接和交换功能。