图像
RV2X6376A 系列直接调制激光 (DML) 二极管将四个波长的 25 Gbps 作为 100 Gbps 光收发器的光源,支持 4.9G 和 5G LTE 基站内部以及数据中心路由器和服务器之间的高速通信。 RV2X6376A 系列是业界首款适应工业温度(-40°C 至 95°C)的 DML 二极管,无需冷却即可支持全速 25Gbps(基于单个激光器)。
NX6375AA 系列直接调制分布式反馈激光 (DFB LD) 二极管支持 25Gbps 和四种波长。 此款设备可作为 100Gbps 光收发器中的光源,用于数据中心路由器与服务器之间的通信。 NX6375AA 系列是业界首款在 -5 °C 至 85 °C 工作温度范围内实现每通道高达 28Gbps 稳定运行的量产级产品。 其平均故障时间 (MTTF) 达到 100,000 小时,可靠性非常高。
该系列中的所有产品均已过时或不建议用于新设计。 如果您正在寻找特定产品的相关信息或文档,请使用网站搜索功能来查找信息。