IDT 可为广域与城域应用中的光纤网络提供综合全面的线性与限幅光学跨阻放大器 (TIA) 及驱动器调制器产品组合。IDT 线性 TIA 具备优异的增益、噪声性能及低功耗,可以裸芯片形式供货;IDT 的限幅 TIA 适用于 DPSK 和 DQPSK 接收器,可以裸芯片及封装芯片两种形式供货。无论您的接收器光学组件 (ROSA) 是要求高输入灵敏度、高跨阻增益、低噪声/抖动、低功耗,还是要求高电压输出(或所有这些特性组合),IDT 的光学解决方案总有一款适合您。
IDT 可为广域与城域应用中的光纤网络提供综合全面的线性与限幅光学跨阻放大器 (TIA) 及驱动器调制器产品组合。IDT 线性 TIA 具备优异的增益、噪声性能及低功耗,可以裸芯片形式供货;IDT 的限幅 TIA 适用于 DPSK 和 DQPSK 接收器,可以裸芯片及封装芯片两种形式供货。无论您的接收器光学组件 (ROSA) 是要求高输入灵敏度、高跨阻增益、低噪声/抖动、低功耗,还是要求高电压输出(或所有这些特性组合),IDT 的光学解决方案总有一款适合您。
Function | Data Rate Max (Gbps) | Channels (#) | Application | |
---|---|---|---|---|
2 x 32Gbps Linear TIA | Linear TIA | 32 | 2 | 200G/400G/600G Coherent Receivers for QPSK/m-QAM |
4 x 32Gbps Linear TIA | Linear TIA | 32 | 4 | 100G/200G coherent systems with 32Gbps QPSK/16QAM modulation format and more... |
2x64Gb/s Linear TIA | Linear TIA | 64 | 2 | 200G/400G/600G Coherent Receivers for QPSK/m-QAM |
4x64Gb/s Linear TIA | Linear TIA | 64 | 4 | 200G/400G/600G Coherent Receivers for QPSK/m-QAM |
4 × 64Gbps Linear TIA | Linear TIA | 64 | 4 | 400G/600G coherent systems with 64Gbps 16QAM/64QAM modulation format and more... |