IDT 可为数据中心应用中的光纤网络提供综合而全面的线性与限幅光学跨阻放大器 (TIA) 及驱动器调制器产品组合。集成后级放大器 (TIA+PA) 的 IDT 低功耗跨阻放大器可提供高性能、高数据速率、低功耗及低辐射等优异特性。IDT 的 TIA+PA 接收器阵列可实现芯片间、电路板间以及系统之间的光学互连,不仅能消除铜缆的约束,而且还能在显著降低 EMI 和功耗的同时实现更高的数据速率。
IDT 可为数据中心应用中的光纤网络提供综合而全面的线性与限幅光学跨阻放大器 (TIA) 及驱动器调制器产品组合。集成后级放大器 (TIA+PA) 的 IDT 低功耗跨阻放大器可提供高性能、高数据速率、低功耗及低辐射等优异特性。IDT 的 TIA+PA 接收器阵列可实现芯片间、电路板间以及系统之间的光学互连,不仅能消除铜缆的约束,而且还能在显著降低 EMI 和功耗的同时实现更高的数据速率。
Function | Data Rate Max (Gbps) | Channels (#) | Application | |
---|---|---|---|---|
56Gb/s Linea... | Linear TIA | 56 | 1 | 50G Ethernet SR, SFP56-SR |
28Gb/s Limit... | Linear TIA | 28 | 4 | 100G EDR InfiniBand , 100G Ethernet LR4, QSFP28 |
Single Chann... | Linear TIA | 56 | 1 | 25G EDR InfiniBand, 25G Ethernet LR, 32G Fibre Channel, SFP28 |
56Gb/s Linea... | Linear TIA | 56 | 4 | 200G Ethernet LR4, QSFP56 |
56Gb/s and 1... | Linear TIA, TIA | 112 | 1 | 50G Ethernet, 100G Ethernet, SFP56, SFP112 |
56Gb/s and 1... | TIA | 112 | 4 | 200G Ethernet LR4, 400G Ethernet LR4, OSFP LR4, QSFP-DD |
10Gb/s Limit... | Linear TIA | 10 | 4 | 32G QDR InfiniBand, 40G Ethernet SR4, QSFP+ |
14Gb/s Limit... | Linear TIA | 14 | 4 | 32G QDR/55G FDR InfiniBand, 40G Ethernet LR4, QSFP+ |
16Gb/s Limit... | Linear TIA | 16 | 1 | 10G Ethernet SR/LR, 14G FDR InfiniBand, 16G Fibre Channel, SFP+ |
16Gb/s Limit... | Linear TIA | 16 | 4 | 32G QDR/55G FDR InfiniBand, 40G Ethernet SR4, QSFP+ |
16Gb/s Limit... | Linear TIA | 16 | 12 | 100G Ethernet SR10, 164G FDR InfiniBand, CXP |
28Gb/s Limit... | ||||
28Gb/s Limit... | Linear TIA | 28 | 4 | 100G Ethernet SR4, EDR InfiniBand Transceivers and AOCs, QSFP28 |
28Gb/s Limit... | Linear TIA | 28 | 12 | 100G EDR InfiniBand, 100G Ethernet SR4, QSFP28 |