瑞萨电子可为限幅与线性应用提供高性能光学时钟数据恢复 (CDR)/重定时器芯片。在输出抖动、抖动容差、接收器灵敏度与功耗方面极具优势;瑞萨电子光学 CDR 可提升高速串行链路的质量并延长传输距离,从而可补偿传输损耗,重新分配串扰与抖动容限。该产品组合以有源光缆 (AOC) 和可插拔模块形式为 100G 至 400G 数据中心应用提供单通道和四通道解决方案,覆盖范围从数百米 (SR) 至长达 10km (LR) 不等,其中包括 CWDM4、PSM4 和CLR4。

关于时钟与数据恢复 (CDR) 及重定时器

可将光学时钟与数据恢复电路 (CDR) 连接至光纤通道链路一端的光学收发器,以便从串行数据流中提取定时信息,从而使接收电路能够对传输数据进行解码。对于将恢复后串行数据以同步方式向本地基准时钟进行再传输的CDR,采用术语“重定时器”加以区分。瑞萨电子可同时提供 CDR 与重定时器产品,帮助清理信号、消除抖动,能够满足高速网络协议严格的性能要求。

description文档

file_download下载