Renesas 提供业界最广泛和最深层次的芯片时序产品组合。除了广泛的缓冲器和时钟合成器产品外,我们还提供领先的系统计时解决方案,旨在解决无线基础设施、网络、数据中心和消费电子应用中的计时挑战。凭借在模拟和数字计时方面超过 20 年的成熟专业知识,我们的产品组合具有极低的相位噪声和极高的性能,并采用先进的时序技术。

  • 极低的相位噪声和极高的性能
  • 业界最广泛和最深层次的产品组合
  • 在模拟和数字时序方面具有成熟的专业知识
  • 先进的时序技术

相关产品类别

“时钟 IC”是一个广义的术语,用于描述在电子系统中生成、调节、操纵、分配或控制计时信号的集成电路。在最基本的电平上,时钟计时信号在高和低电平状态之间振荡,并像节拍器一样用于协调电路的动作。当应用于当今最先进的技术时,时钟 IC 必须能够生成准确的时钟脉冲,并持续可靠地分发该信号以供系统内的各种计时设备使用。在以如此高速运行时,系统设计和环境因素使得保持信号质量变得极富挑战性,这通常会导致较高的误码率 (BER)和系统性能降级。幸运的是,Renesas 提供各种集成电路解决方案,能够满足几乎任何应用的严苛系统要求。

相关时序应用

 

分类

时钟分配

用于在系统中调节、操纵和分配时钟信号的产品

时钟产生

基于 PLL 的可用于各种高性能应用时钟器件

带频率转换的抖动衰减器

用于从一个或多个输入时钟信号中消除不必要噪声的器件

应用特定型时钟

针对其目标应用的特定需求而优化的时钟产品

晶体振荡器

典型 RMS 相位抖动低至 120fs 的可编程 XO

文档

文档标题 类型 日期 降序排列
PDF1.92 MB
应用文档
PDF377 KB
应用文档
PDF692 KB
应用文档
PDF256 KB
应用文档
PDF2.40 MB
概览
PDF906 KB
概览
PDF400 KB
白皮书
PDF276 KB
白皮书

视频和培训