概览

XT 是集成有 TCXO 且稳定性极佳的石英 PLL 振荡器。 XT 系列在 -40°C 至 +85°C 范围内的频率稳定性为 ±3ppm,寿命稳定性为 ±13ppm。 此系列特别适用于需要低噪声、稳定和精确时钟源的工业级设备(比如收发器模块或数据中心)。

交付周期短、噪声低、频率范围宽、环境性能优异,只需要极少的工程工作量,即可将其融入到您的设计中,这使得 XT 系列成为超越传统技术的最佳选择。 无论是标准频率还是自定义频率,XT 系列均可实现快速交付。

立即定制振荡器

  • 频率范围:15MHz 至 2100MHz
  • 输出类型:CML、HCSL、LVDS、LVPECL
  • 相位抖动(12kHz 至 20MHz):135fs 典型值
  • 电源电压:1.8V、2.5V 或 3.3V
  • 封装选项:
    • 3.2mm x 2.5mm x 0.85mm
  • 工作温度和稳定性:
    • -40 °C 至 +85 °C,±3ppm
  • 寿命期内频率稳定性:
    • -40 °C 至 +85 °C,±13ppm

文档

文档标题 类型 日期
PDF499 KB
数据手册
PDF686 KB
Application Brief
PDF536 KB
指南
PDF321 KBEnglish
指南
PDF580 KB
概览
PDF1.83 MB
概览
 

设计和开发

软件下载

文档标题 类型 日期
ZIP3.09 MB
软件和工具 - 其他
 

开发板与套件

支持

视频和培训

ProXO+ High Accuracy, High Frequency Differential Oscillators Overview

ProXO+ 高精确度、高频率差分振荡器概览

了解 ProXO+ 差分时钟组合:频率稳定性为 ±3ppm,且在 2.1GHz 频率时,相位抖动噪声低至 135fs。 除了降低非经常性工程 (NRE) 成本外,可编程性还使客户能够快速轻松地自定义设备。 3.2mm x 2.5mm 紧凑型塑料封装简化了物料清单 (BOM),降低了 BOM 成本,并提供了更大的供应链灵活性。