Renesas 为射频电路板设计中高性能混频器和解调器提供可以攻克频率生成难题,相位噪声非常低的低杂散射频合成器/锁相环路。

带集成 VCO 的 8V97051 宽带射频合成器/锁相环路性能高、功耗低并且调谐范围广,在业界占据领先优势。

8V97051 射频合成器是一种调谐范围广、能够提供多频带本地振荡器 (LO) 频率合成的集成电压控制振荡器 (VCO),可以限制对多个窄带射频合成器/锁相环路的需求。 这种特性降低了材料清单和设计的复杂性,减少了射频产品的开发成本, 为攻克射频电路板设计中高性能混频器和解调器的频率生成难题提供了一个解决方案。

射频合成器的低功耗特性,使其成为气流量有限或没有气流的高性能应用的理想选择,例如基站使用的射频卡或者通过以太网和便携式仪器供电的应用。

除了相位噪声低以外,8V97051 射频合成器 16 位的频率分辨率,使得它非常适合在精确射频仪器和雷达应用中使用。 此设备也可在微波收发器和工业电子产品中使用。 使用扩展寄存器可以进一步提高分辨率并且支持进一步控制 LO 功能的特性。 点击了解详情

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
RF Product Selection Guide 指南 PDF 3.64 MB