PCIe 数据通道是一个速度高达 8Gb/s 的高速串行通信接口,并且在使用 PCIe Gen4 器件时其速度可增加至 16Gb/s。 与任何串行通信接口一样,最关键的时钟参数是相位抖动。 这使得 PCIe 时钟发生器成为 PCIe 计时的核心所在,是系统性能和可靠性的决定因素。 基于 PCIe 的系统如果带有低性能时钟,可能会完全无法运行。 更危险的是,链接可能趋向于低于标榜的吞吐量,或发生大量链接错误,从而必须重新发送数据。 最后两项很危险,因为虽然系统在发挥作用,链路带宽仍会导致性能退化。
Renesas PCIe 时钟发生器提供 1 到 8 个输出端,超过了各性能节点、PCIe 1 代、2 代 和 3 代(4 代即将发布)的已知 PCIe 规格。 Renesas 还提供 1.5V、1.8V 或 3.3V 版本的高性能时钟发生器,使设计人员能够从其芯片的 FPGA 或系统中的同一电源向 PCIe 时钟发生器供电。 Renesas PCIe 发生器带集成式终端,可将输出直接连接至传输线路,从而节省大量电路板空间
下载: PCIe Reference Clock Jitter Measurements for Gen5 and Beyond (PDF)
下载: