瑞萨电子是需求苛刻的工业应用的一站式供应商,可提供业界内最丰富的芯片类时钟产品。 完整的板级系统方案支持众多工业应用,包括通信设备、工业控制、汽车信息娱乐、工厂自动化、医疗设备和销售点 (POS) 终端等。

  • 针对必须在苛刻环境中工作的系统,提供工业级器件
  • 超低相位噪声和优异的杂散性能,可确保目标芯片时钟的高精度和系统高可靠性
  • 集成串联电阻和差分输出电压调节器。无需外部端接,从而节约成本和减少板子尺寸。核心电压可工作于 1.2V或者1.5V ,最大限度地降低了功耗
  • 广泛的 I/O 配置选项,允许客户根据自己的设计“调整”时钟的大小,从而最大程度地为应用实现设备的小型化,硬件设计软件化,节约设计后期调试时间
  • 尺寸小,功耗低,单芯片可输出多路不同时钟,易于有效替换多个不同种类的晶振或者晶体
  • 扩展性强,同一系列产品具有不同输出路数的产品,紧密贴合不同的需求,从而满足工业客户的差异化应用专注于满足工业应用标准和苛刻性能要求

应用

 

文档

文档标题 类型 日期
PDF906 KB
概览
PDF376 KB
概览