Renesas 提供业界最广泛和最深层次的芯片时序产品组合。除了广泛的缓冲器和时钟合成器产品外,我们还提供领先的系统计时解决方案,旨在解决无线基础设施、网络、数据中心和消费电子应用中的计时挑战。凭借在模拟和数字计时方面超过 20 年的成熟专业知识,我们的产品组合具有极低的相位噪声和极高的性能,并采用先进的时序技术。

  • 极低的相位噪声和极高的性能
  • 业界最广泛和最深层次的产品组合
  • 在模拟和数字时序方面具有成熟的专业知识
  • 先进的时序技术

时钟 IC 和时钟时序集成电路解决方案简介

“时钟 IC”是一个广义的术语,用于描述在电子系统中生成、调节、操纵、分配或控制计时信号的集成电路。在最基本的电平上,时钟计时信号在高和低电平状态之间振荡,并像节拍器一样用于协调电路的动作。当应用于当今最先进的技术时,时钟 IC 必须能够生成准确的时钟脉冲,并持续可靠地分发该信号以供系统内的各种计时设备使用。在以如此高速运行时,系统设计和环境因素使得保持信号质量变得极富挑战性,这通常会导致较高的误码率 (BER)和系统性能降级。幸运的是,Renesas 提供各种集成电路解决方案,能够满足几乎任何应用的严苛系统要求。

集成电路系统 (ICS)

2005 年,Renesas 收购集成电路系统公司(ICS)后,成为业界领先的时钟时序集成电路解决方案供应商。多年来,Renesas 的技术和产品组合发展迅猛,使其占据独特的地位,几乎可以满足任何应用的需求。

相关产品类别

crystal-oscillator-featured.png
晶体振荡器
XO 和可编程振荡器 IC,几乎适用于任何应用
clock-distributors-featured.png
时钟分发器
使用或不使用 PLL 来调节,处理和分配时钟信号
clock-generators-featured.png
时钟发生器
业界最广泛的产品组合,为您的系统生成时钟信号

jitter-attenuator-featured.png
抖动衰减器
从一个或多个输入时钟信号中去除不需要的噪声

相关时序应用

pci-express-timing-featured.png
PCIe 时序
业界领先的 PCI Express Gen1 至 Gen5 时钟和时序解决方案


auto-timing-featured.png
汽车
适用于信息娱乐、仪表盘、驾驶员辅助等的高性能解决方案

network-timing-featured.png
网络
适用于通信设备的业界领先精密参考或同步解决方案
rf-timing-featured.png
射频和无线基础设施
适用于关键系统的业界最佳相位噪声和杂散衰减

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 &白皮书
AN1549: Addressing Power Issues in Real Time Clock Applications 应用文档 PDF 302 KB
AN9603: An Introduction to Digital Filters 应用文档 PDF 524 KB
其他
Timing Solutions Products Overview 概览 PDF 906 KB

新闻及更多资源