欢迎来到瑞萨 Easy-to-Start MCU 设计、工具和文档门户! 来自可扩展的 16 位 RL78 和 32 位 RH850 系列的精选微控制器系列拥有设计支持页面,可最大限度助您轻松无压力地为您的应用挑选和设计符合 AECQ-100 标准的微控制器。

易于使用、开发和访问。 我们的理念很简单。 我们将所有需要的设计资源(包括用于每个选定设备系列的用户手册和软件)放在了同一位置,以助您尽快将产品推向市场。

易于使用

图像
Easy-to-Use Automotive

在内存大小、引脚数、 温度、功能安全和信息安全方面,覆盖范围广,可扩展性强

易于开发

图像
Easy-to-Develop Automotive

文档 开发工具 应用笔记 软件 免费MCAL

易于访问

图像
Easy-to-Access Automotive

在线技术支持常见问题部分,可直接下载附件

Easy-to-Start 设计与支持资源

在我们的全新 Easy-to-Start 设计和支持门户中,包含了如下所示的产品系列。 单击特定产品系列,可前往该系列的设计资源或产品页面。

设计支持页面 产品系列 描述 用户手册
RL78/F13 RL78/F13 32MHz、高达 128KB ROM、8KB RAM、LIN、CAN、最低功耗、Ta=150°C pdf_icon_for_table.png
RL78/F14 RL78/F14 32MHz、高达 256KB ROM、20KB RAM、LIN、CAN、最低功耗、Ta=150°C pdf_icon_for_table.png
RL78/F15 RL78/F15 32MHz、高达 512KB ROM、32KB RAM、LIN、CAN、最低功耗 pdf_icon_for_table.png
RH850/F1KM-S1 RH850/F1KM-S1 120MHz、高达 1MB ROM、128KB RAM、CAN-FD、低功耗模块、ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/F1K RH850/F1K 120MHz、高达 2MB ROM、192KB RAM、CAN-FD、低功耗模块、ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/F1KM-S4 RH850/F1KM-S4 240MHz、高达 4MB ROM、512KB RAM、CAN-FD、以太网、低功耗模块、ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/F1KH-D8 RH850/F1KH-D8 2x240MHz、高达 8MB ROM、1MB RAM、CAN-FD、以太网、低功耗模块、ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/C1M-Ax RH850/C1M-Ax 2x320MHz、高达 4MB ROM、256KB RAM、LIN、CAN-FD、电机控制、ASIL-C pdf_icon_for_table.png

支持的产品系列

要快速查看每个产品系列的代码闪存、RAM、数据闪存大小和引脚数等信息,请单击以下选项之一。

具备高级网络功能的可扩展 RH850/F1Kx 系列

图像
Scalable RH850/F1Kx Series with Advanced Networking Functions

具备超低功耗的可扩展 RL78/F1x 系列

图像
Scalable RL78/F1x Series with Ultra Low Power Consumption

经济高效型电驱动应用专用的 RH850/C1M-A 系列

图像
Scalable C1M-Ax Series with Several Motor Control Peripherals

 

智能协助问题

如果您在为应用选择正确的系列或设备方面需要进一步支持,请使用我们的智能助理,它会引导您查看一些简单的问题并帮助您做出选择。

  1. 您了解最适合您需求的程序闪存的一般范围吗?

  2. 您是否知道最适合您需求的 RAM 大小或范围?

  3. *EVITA 完整选项即将推出

 

在此之后,如果您仍然没有找到需要的设备,您仍然可以在 renesas.com 上进行常规搜索以寻找合适产品。某些产品尚未在 Easy-to-Start 格式中设置。

封装命名法键

RH850/F1Kx

后缀 包装
#Axx 托盘 - 部分
#Bxx 托盘 - 全部
#Kxx 卷带 QFP(右上角,从前为 -E3)
#Hxx 卷带 BGA(左上角,从前为 -E2)

RL78/F1x

金焊线 铜焊线
后缀 包装 后缀 包装
#V5 托盘 - 部分 QFP #35 托盘 - 部分 QFP
#H5 托盘 - 全部 #15 托盘 - 全部
#X5 卷带 #55 卷带
#U5 托盘 - 部分 QFN & SSOP  
#G5 托盘 - 全部
#W5 卷带

视频

48V辅助电机控制的概念验证解决方案

基于无旋转变压器位置传感器概念的经济高效解决方案,减少了芯片组,提高了功能集成水平,并且所有组件都具有经过验证的互操作性