概览

简介

基于深度学习的智能摄像头即用开发环境

EagleCAM 是一款采用瑞萨电子 R-Car V3HR-Car V3M 片上系统 (SoC) 的开放式前置摄像头解决方案。 此款一体式可扩展摄像头平台针对最新的欧洲 NCAP 和 C-NCAP 要求,如自动紧急制动、前方碰撞预警、车道保持辅助和交通标志识别。

ADAS 系统解决方案让 OEM 和 Tier 1 开发商能够通过集成专有或第三方软件(添加了额外的驾驶功能)来差异化和扩展其产品。

特性

  • 视场高达 100° HFOV
  • 1.7MP 或 2.45MP 成像仪
  • 瑞萨电子 V3M 或 V3H
  • 5 路摄像头输入(GSML 或 FPD-Link III),360° 视角
  • 1 路摄像头输出(GSML 或 FPD-Link III)
  • 高达 3 路 CAN-FD
  • 高达 2 路 100/1000BASE-T1 以太网
  • 默认操作系统: Linux + FreeRTOS
  • 功能安全版本:QNX + AUTOSAR (根据项目)
  • -40 °C 至 95 °C,IP5K2 至 IP6K7
  • 安全等级:高达 ASIL-C
  • 尺寸:120 mm x 60 mm x 40 mm (长×宽×高)

应用

应用

  • 适用于 NCAP 应用的前置摄像头
  • NCAP 2020、2022、C-NCAP
  • VD、VRU、AEB、LKA、TSR、HBA
  • 后视镜,环视系统
  • AR应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 登录后下载 PDF 1.65 MB
1 item