概览

简介

系列:
RAJ280004 是一款嵌入 TO263-7 封装的 3.8mΩ 单通道智能电源器件 (IPD)。它是带有充电泵、具有比例负载电流感应的诊断反馈以及嵌入式保护功能的 N 通道高侧开关 该系列包括多达 4 种器件,具体取决于通路电阻,电流驱动和电压驱动之间的输入接口组合。
可扩展性:
多种通路电阻和标准化的引脚封装相结合,为用户根据目标负载设计单元提供了高度的灵活性。
稳健性:
由于先进的保护方法,RAJ280004 实现了高可靠性,可防止长期和反复的短路条件。

特性

  • 内置充电泵
  • 3.3V 兼容逻辑接口
  • 低待机电流
  • 短路保护
    过电流检测停机
    过载检测停机
    通过增量 Tch 检测停机
    绝对通道超温检测停机
  • 内置诊断功能
    比例负载电流感应
    负载异常时定义的故障信号
  • 通过自开启实现反向电池保护
  • 接地失效保护
  • 欠压锁定
  • 电感应负载关闭时的有源箝位操作
  • 通过 AEC 认证
  • 符合 RoHS 标准

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 970 KB
手册 PDF 8.73 MB
手册 PDF 9.16 MB
产品变更通告 PDF 4.86 MB 日文
手册 PDF 2.24 MB
产品变更通告 PDF 3.74 MB 日文
产品变更通告 PDF 1.46 MB 日文
手册 PDF 11.56 MB
手册 PDF 1.32 MB
9 items

设计和开发

模型