图像
瑞萨电子提供类型广泛的 USB 2.0 高速和全速开关以及多路复用器组合 (MUX)。 这些设备应用广泛,包括 MP3 等其他个人媒体播放器、手机、个人数字助手、数码相机与便携式摄像机以及 USB 开关。
配置 |
BW USB Full-Speed (MHz) |
BW USB High-Speed (MHz) |
VDD Range (V) (V) |
IS (mA) |
Switch Control |
Qualification Level |
Simulation Model Available |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||
USB 2.0 High/Full-Speed Multiplexer | HS/FS | 550 | 880 | 2.7 - 5.5 | 2E-05 | Logic Level | Standard | 10 | TDFN, uTQFN | 1.414 | |
USB 2.0 High-Speed/UART Dual SP3T (Dual 3 to 1 Multiplexer) | HS/FS | 800 | 800 | 2.7 - 4.6 | 0.0065 | Logic Level | Standard | 12 | TQFN | 0.5757 | |
Wideband Differential 3:1 Multiplexer | HS/FS | 1600 | 1600 | 2.7 - 4.6 | 0.0065 | Logic Level | Standard | 12 | TQFN | 1.098 |