瑞萨提供的各种比较器组合包括微功耗比较器、高速 CMOS 比较器和精密四路比较器。 我们的通用比较器采用适用于低电压、低功耗和快速响应的 CMOS 工艺。 还可提供使用扩展温度操作的适用于高电压应用的通用比较器。

相关产品

产品 描述
ISL28915 超低功耗推挽输出比测器
UPC277G 通用比较器,采用适用于低电压、低功耗和快速响应的 CMOS 工艺。

产品参数列表

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
AN1694: The Four Basic Building Blocks of an Op Amp 应用文档 PDF 357 KB
AN9802: Window Comparator With Independent Adjustments (HA2841, HA4905) 应用文档 PDF 206 KB
General-purpose operational amplifiers and comparators Pamphlet ( D18268CJ2V0PF00 ) 传单 PDF 1019 KB
General-purpose operational amplifiers and comparators Pamphlet ( D18268EJ2V0PF00 ) 传单 PDF 1.11 MB

file_download下载