文档标题 信息
Package Name L23.6.5X9
Package Previous Code YGN
Package Description 23 LEAD QFN 6.5 x 9.0 (1.85mm Nom) (0.5mm Pitch)
Package Status Active
Package Type Module
类别 PLASTIC
Package Code YGN
分类 PLASTIC
Lead Count 23
Pb (Lead) Free Yes
长度 9mm
宽度 6.5mm
Thickness 1.85mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.00 x 6.50 x 1.85

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
L23.6.5x9: 23 Lead Quad Flat No-Lead Plastic Package Package Outline Drawing PDF 110 KB