文档标题 信息
Package Description PQFP 28.00x28.00x3.50 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type PQFP
类别 PLASTIC
Package Code PUG208
分类 G
Lead Count 208
Pb (Lead) Free Yes
长度 28mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 28mm
Thickness 3.5mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 28.0 x 28.0 x 3.5

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
PCN / PDN
PCN# : TB0803-01 Change of HIC Card 产品变更通告 PDF 967 KB
PCN# : A0710-02(R1) To amend product from MQFP208 28mm x 28mm to MQFP 28mm x 28mm 产品变更通告 PDF 42 KB
PCN# : TB0609-03R2 Pin 1 Orientation in Tape & Reel Change 产品变更通告 PDF 376 KB
PCN# : A-0610-01 Transfer of IDT Penang Assembly to AIT 产品变更通告 PDF 174 KB
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 135 KB
Green Products RoHS Material Declaration Certificate 证书 PDF 170 KB
MQFP/PQFP 28x28x3.4 MM SHIPPING TRAY 运输 / 封装类型 PDF 113 KB
PU/DU PACKAGE OUTLINE 28.0 X 28.0 X 3.40 MM PQFP 1.60/.25 MIN FORM 运输 / 封装类型 PDF 141 KB
PUG208 IPC 1752-1 v1.01 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 1 KB
PUG208 PC-1752-2 v1.01 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 1 KB