文档标题 信息
Package Name SUBG0030KB-A
Package Previous Code P30FH-50-2N8-1
JEITA Standard S-UFBGA30-2.76x3.16-0.50
Package Status Active
Package Type S-UFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8373
Lead Count 30
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.16mm
宽度 2.76mm
Thickness 0.52mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.16 x 2.76 x 0.52

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Mount pad BGA, LGA 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing S-UFBGA 30pin SUBG0030KB-A Package Outline Drawing PDF 322 KB

file_download下载