文档标题 信息
Package Name TVBG0225KA-A
Package Previous Code P225F9-50-DA3
JEITA Standard T-VFBGA225-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type T-VFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8337
Lead Count 225
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 0.93mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 0.93

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Pack JEDEC Complete T-HLFBGA 432pin TLBG0432GA-A Carrier/Package PDF 198 KB
Container JEDEC T-TFBGA 221pin TTBG0221KA-A Carrier/Package PDF 431 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing T-VFBGA 225pin TVBG0225KA-A Package Outline Drawing PDF 29 KB