文档标题 信息
Package Name PRSP0028DG-A
Package Previous Code P28GM-50-375B-5
JEITA Standard P-SOP28-0375-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
类别 IC
Package Code pkg_8182
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 17.9mm
宽度 7.2mm
Thickness 2.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 17.9 x 7.2 x 2.8

文档

文档标题 类型 日期
PDF199 KB
运输/封装
PDF142 KB
运输/封装
PDF51 KB
运输/封装
PDF76 KB
运输/封装
PDF176 KB
运输/封装
PDF157 KB
运输/封装
PDF171 KB
运输/封装
PDF210 KB
运输/封装
PDF11 KB
Package Outline Drawing