文档标题 信息
Package Name PLBG0144GE-A
Package Previous Code S144S1-80-YKC-1
JEITA Standard P-LFBGA144-13x13-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8006
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 13mm
宽度 13mm
Thickness 1.66mm
Pkg. Dimensions (mm) 13 x 13 x 1.66

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 269 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 44 KB
Package Outline Drawing PDF 18 KB
5 items