文档标题 信息
Package Name PRQP0080GD-B
Package Previous Code FP-80B
JEITA Standard P-QFP80-14x20-0.80
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_80
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 3.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.1

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008e ) Carrier/Package PDF 51 KB
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008j ) Carrier/Package PDF 75 KB
Container Custom HQFP 100pin PRQP0100JF-A Carrier/Package PDF 124 KB
Container Custom QFP 100pin PRQP0100JG-A Carrier/Package PDF 124 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing QFP 80pin PRQP0080GD-B Package Outline Drawing PDF 26 KB