文档标题 信息
Package Name PRBG0433JA-A
Package Previous Code P433F1-65-GN3
JEITA Standard P-FBGA433-17x17-0.65
Package Status Active
Package Type FBGA
类别 IC
Package Code pkg_7960
Lead Count 433
Pb (Lead) Free Yes
长度 17mm
宽度 17mm
Thickness 1.9mm
Pkg. Dimensions (mm) 17 x 17 x 1.9

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Container JEDEC LFBGA 433pin PLBG0433JA-A 运输/封装 PDF 292 KB
Pack JEDEC Complete T-LBGA 180pin TLBG0180FA-A 运输/封装 PDF 197 KB
Mount pad BGA, LGA 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing FBGA 433pin PRBG0433JA-A Package Outline Drawing PDF 40 KB