文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PLBG0240GF-A |
Package Previous Code | P240F1-80-HN5-1 |
JEITA Standard | P-LFBGA240-19x19-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
类别 | IC |
Package Code | pkg_7928 |
Lead Count | 240 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 19mm |
宽度 | 19mm |
Thickness | 1.56mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 19 x 19 x 1.56 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Container JEDEC LFBGA 304pin PLBG0304GC-A | – | Carrier/Package | 261 KB | |||
Pack JEDEC Complete T-LBGA 180pin TLBG0180FA-A | – | Carrier/Package | 197 KB | |||
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A | 日本語 | Carrier/Package | 64 KB | |||
Package Drawing LFBGA 240pin PLBG0240GF-A | – | Package Outline Drawing | 352 KB |