文档标题 信息
Package Name PLBG0109GD-A
Package Previous Code P109F1-80-DN2
JEITA Standard P-LFBGA109-11x11-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7865
Lead Count 109
Pb (Lead) Free Yes
长度 11mm
宽度 11mm
Thickness 1.38mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 11 x 1.38

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 216 KB
运输/封装 PDF 182 KB
运输/封装 PDF 231 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 23 KB
5 items