文档标题 信息
Package Name PRDP0014AD-A
Package Previous Code P14C-100-300B2-2
JEITA Standard P-DIP14-0300-2.54
Package Status Active
Package Type DIP
类别 IC
Package Code pkg_7827
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.62mm
Thickness 5.08mm

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Tube Simple DIP 14pin PRDP0014AE-A ( H6041-2 ) 运输/封装 PDF 143 KB
Container Tube Simple DIP 14pin PRDP0014AE-A ( H6701-2 ) 运输/封装 PDF 146 KB
Pack Tube Simple DIP 14pin PRDP0014AE-A 运输/封装 PDF 211 KB
Package Drawing DIP 14pin PRDP0014AD-A Package Outline Drawing PDF 10 KB