文档标题 信息
Package Name PRQP0240KD-C
Package Previous Code P240GN-50-SMU
JEITA Standard P-HFQFP240-32x32-0.50
Package Status Active
Package Type HFQFP
类别 IC
Package Code pkg_7664
Lead Count 240
Pb (Lead) Free Yes
长度 32mm
宽度 32mm
Thickness 3.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 32 x 32 x 3.8

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008e ) Carrier/Package PDF 51 KB
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008j ) Carrier/Package PDF 75 KB
Pack Custom Complete LFQFP 160pin PLQP0160KA-A Carrier/Package PDF 204 KB
Container JEDEC FQFP 240pin PRQP0240KD-A Carrier/Package PDF 216 KB
Container Custom FQFP 240pin PRQP0240KD-A Carrier/Package PDF 199 KB
Photo FQFP 240pin PRQP0240KD-A Carrier/Package PDF 46 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B Carrier/Package PDF 200 KB
Pack JEDEC Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 172 KB
Package Drawing HFQFP 240pin PRQP0240KD-C Package Outline Drawing PDF 90 KB