文档标题 信息
Package Name PLQP0052JA-A
Package Previous Code P52GB-65-GBS-1
JEITA Standard P-LQFP52-10x10-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_7595
Lead Count 52
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 142 KB
2 items