文档标题 信息
Package Name PRSS0008DB-A
Package Previous Code P7J9-127-A11
JEITA Standard -
Package Status Active
Package Type MP-25ZT
类别 Dic
Package Code pkg_7566
Lead Count 7
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 9.15mm
Thickness 4.9mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 9.15 x 4.9

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing MP-25ZT 7pin PRSS0008DB-A Package Outline Drawing PDF 58 KB
Mount pad MP-25ZT 7pin PRSS0008DB-A ( fig1102e ) 日本語 运输/封装 PDF 17 KB