文档标题 信息
Package Name PRSS0003DA-C
Package Previous Code TO-92(2)
JEITA Standard SC-43A
Package Status Active
Package Type TO-92(2)
类别 Dic
Package Code pkg_6887
Lead Count 3
Pb (Lead) Free Yes

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Emboss TO-92(2) 3pin PRSS0003DA-C 运输/封装 PDF 113 KB
Photo TO-92(2) 3pin PRSS0003DA-C 运输/封装 PDF 20 KB
Package Drawing TO-92(2) 3pin PRSS0003DA-C Package Outline Drawing PDF 16 KB