文档标题 信息
Package Name PVBG0144LA-A
Package Previous Code 144FHN-A
JEITA Standard P-VFBGA144-5.5x5.5-0.40
Package Status Active
Package Type VFBGA
类别 IC
Package Code pkg_6875
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.5mm
宽度 5.5mm
Thickness 1mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.5 x 5.5 x 1

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 127 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 29 KB
6 items