文档标题 信息
Package Name PVBG0144LA-A
Package Previous Code 144FHN-A
JEITA Standard P-VFBGA144-5.5x5.5-0.40
Package Status Active
Package Type VFBGA
类别 IC
Package Code pkg_6875
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.5mm
宽度 5.5mm
Thickness 1mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.5 x 5.5 x 1

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 331 KB
Container JEDEC LFBGA 100pin PLBG0100KA-A Carrier/Package PDF 125 KB
Container Emboss TFLGA 100pin PTLG0100KA-A Carrier/Package PDF 127 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing VFBGA 144pin PVBG0144LA-A Package Outline Drawing PDF 29 KB