文档标题 信息
Package Name PLQP0080GA-A
Package Previous Code 80P6U-A
JEITA Standard P-LQFP80-14x20-0.80
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_497
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 1.7

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H ( fig0009j ) 日本語 Carrier/Package PDF 75 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 331 KB
Container JEDEC LQFP 80pin PLQP0080GA-A Carrier/Package PDF 125 KB
Container Custom LQFP 80pin PLQP0080GA-A Carrier/Package PDF 125 KB
Container Emboss LQFP 80pin PLQP0080GA-A Carrier/Package PDF 130 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing LQFP 80pin PLQP0080GA-A Package Outline Drawing PDF 29 KB