文档标题 信息
Package Name PRDP0032BA-A
Package Previous Code 32P4B
JEITA Standard P-SDIP32-8.9x28-1.78
Package Status Active
Package Type SDIP
类别 IC
Package Code pkg_426
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 28mm
宽度 8.9mm
Thickness 5.08mm
Pkg. Dimensions (mm) 28 x 8.9 x 5.08

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Tube Nondry SDIP 32pin PRDP0032BA-A ( mag0010 ) Carrier/Package PDF 101 KB
Container Tube Nondry SDIP 32pin PRDP0032BA-A ( mag0009 ) Carrier/Package PDF 101 KB
Pack Tube Simple SDIP 42pin PRDP0042BA-A Carrier/Package PDF 35 KB
Pack Tube Nondry DIP 28pin PRDP0028AB-A Carrier/Package PDF 30 KB
Package Drawing SDIP 32pin PRDP0032BA-A Package Outline Drawing PDF 24 KB