文档标题 信息
Package Name PWQN0064KC-A
Package Previous Code P64K8-50-6B4-4
JEITA Standard P-HWQFN64-9x9-0.50
Package Status Active
Package Type HWQFN
类别 IC
Package Code pkg_3446
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 9mm
宽度 9mm
Thickness 0.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 9 x 9 x 0.8

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Photo CMPAK 6pin PTSP0006JA-A ( fig0012e ) Carrier/Package PDF 59 KB
Pack JEDEC Simple HWQFN 48pin PWQN0048KB-A Carrier/Package PDF 108 KB
Mount pad HWQFN 20pin PWQN0020KA-A Carrier/Package PDF 86 KB
Pack Emboss Complete HWQFN 40pin PWQN0040KC-A Carrier/Package PDF 180 KB
Package Drawing HWQFN 64pin PWQN0064KC-A ( p64k8-50-6b4 ) Package Outline Drawing PDF 153 KB