文档标题 信息
Package Name PLQP0176LC-A
Package Previous Code P176GJ-40-GBD-2
JEITA Standard P-LFQFP176-20x20-0.40
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_2991
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.6

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H ( fig0009j ) 日本語 Carrier/Package PDF 75 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B Carrier/Package PDF 200 KB
Pack JEDEC Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 172 KB
Container JEDEC LFQFP 128pin PLQP0128KF-A Carrier/Package PDF 209 KB
Package Drawing LFQFP 176pin PLQP0176LC-A Package Outline Drawing PDF 45 KB