文档标题 信息
Package Name PLQP0100KI-C
Package Previous Code P100GC-50-UEU-3
JEITA Standard P-LFQFP100-14x14-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_2980
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.6

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H ( fig0009j ) 日本語 Carrier/Package PDF 75 KB
Pack Emboss Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 223 KB
Container Emboss LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 233 KB
Pack JEDEC Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 172 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B Carrier/Package PDF 200 KB
Pack Emboss Nondry LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 214 KB
Container JEDEC LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 221 KB
Pack Emboss Complete LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 187 KB
Package Drawing LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Package Outline Drawing PDF 43 KB