文档标题 信息
Package Name PLBG0108GC-A
Package Previous Code P108F1-80-DN6-2
JEITA Standard P-LFBGA108-11x11-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_2776
Lead Count 108
Pb (Lead) Free Yes
长度 11mm
宽度 11mm
Thickness 1.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 11 x 1.56

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC LFBGA 108pin PLBG0108GC-A Carrier/Package PDF 316 KB
Pack JEDEC Complete T-LBGA 180pin TLBG0180FA-A Carrier/Package PDF 197 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing LFBGA 108pin PLBG0108GC-A Package Outline Drawing PDF 40 KB