文档标题 信息
Package Name PRBG0625FB-A
Package Previous Code P625F5-100-MN6-2
JEITA Standard P-HBGA625-27x27-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_2644
Lead Count 625
Pb (Lead) Free Yes
长度 27mm
宽度 27mm
Thickness 3.35mm
Pkg. Dimensions (mm) 27 x 27 x 3.35

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC HBGA 625pin PRBG0625FB-A 运输/封装 PDF 247 KB
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A 运输/封装 PDF 202 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing HBGA 625pin PRBG0625FB-A Package Outline Drawing PDF 75 KB