文档标题 信息
Package Name PLQP0176KB-C
JEITA Standard P-LQFP176-24x24-0.50
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_11746
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 24mm
宽度 24mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 24 x 24 x 1.7

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing LQFP 176pin PLQP0176KB-C Package Outline Drawing PDF 87 KB