文档标题 信息
Package Name PTSA0032KG-A
Package Previous Code 32PTX-A
JEITA Standard P-TSOP(1)32-8x11.8-0.50
Package Status Active
Package Type TSOP(1)
类别 IC
Package Code pkg_11617
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 11.8mm
宽度 8mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 11.8 x 8 x 1.2

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing TSOP(1) 32pin PTSA0032KG-A Package Outline Drawing PDF 77 KB